Repérage ZB - ZB 25:UNPRINTED - 0802751

La figure illustre la version de l'article

Repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, Crayon de marquage, PLOTMARK, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 25 mm, surface utile: 25 x 10 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0802751
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 133 (C-3-2017)
GTIN 4046356858489
Poids par pièce (hors emballage) 0,002 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer