Etiquette en plastique - EMLP (17,5X15)R CUS - 0802690

La figure illustre un article similaire

Etiquette en plastique, à commander : sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 17,5 x 15 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0802690
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 274 (C-5-2013)
GTIN 4046356791359
Poids par pièce (hors emballage) 0,002 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900