Etiquette en plastique avec perçage - EMLP 30(45X10)R YE CUS - 0802008

L'illustration représente la variante en blanc

Etiquette en plastique avec perçage, à commander : sous forme de ligne, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 45 x 10 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0802008
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 277 (C-5-2013)
GTIN 4046356783118
Poids par pièce (hors emballage) 0,002 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900