Etiquette en plastique avec perçage - EMLP 30(45X10)R CUS - 0802007

Etiquette en plastique avec perçage, à commander : sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 45 x 10 mm, Nombre d'étiquettes: 500

Prix :

Configuration

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Les repères autocollants EMLP 30 ... conviennent particulièrement pour le repérage de boutons électriques et témoins lumineux sur les pupitres de commande et dans les armoires électriques
  • Les repères sont équivalents aux étiquettes gravées. Ils offrent un aspect de qualité supérieure.
  • Repérage rapide et économique grâce aux imprimantes à rouleau THERMOMARK ... de PHOENIX CONTACT
Logo

Données commerciales

Code de commande 0802007
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 277 (C-5-2013)
GTIN 4046356783101
Poids par pièce (hors emballage) 0,002 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer