Ruban enfichable - ESL (25X6) CUS - 0801999

La figure montre la variante ESL 29 x 8

Ruban enfichable, à commander : feuille à feuille, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: insertion, surface utile: 25 mm x 6 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Etiquettes pour repère de câbles en plastique
Logo

Données commerciales

Code de commande 0801999
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356768337
Poids par pièce (hors emballage) 0,014 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900