Ruban enfichable - ESL (60X15) - 0801851

La figure montre la variante ESL 29 x 8

Ruban enfichable, Feuille, blanc, vierge, repérable avec : Systèmes d'impression de bureau, type de montage: insertion, surface utile: 60 x 15 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Etiquettes pour repère de câbles en plastique
  • Le fichier du matériau peut être téléchargé dans le logiciel CLIP PROJECT dans Téléchargements - « Mise à jour logicielle - Marking ».

Données commerciales

Code de commande 0801851
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 243 (C-3-2017)
GTIN 4046356768320
Poids par pièce (hors emballage) 0,013 KGM
Numéro du tarif douanier 39206219