Ruban enfichable - ESL (25X6) - 0801849

Ruban enfichable, Feuille, blanc, vierge, repérable avec : Systèmes d'impression de bureau, type de montage: insertion, surface utile: 25 mm x 6 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Etiquettes pour repère de câbles en plastique
  • Le fichier du matériau peut être téléchargé dans le logiciel CLIP PROJECT dans Téléchargements - « Mise à jour logicielle - Marking ».

Données commerciales

Code de commande 0801849
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 242 (C-3-2017)
GTIN 4046356768306
Poids par pièce (hors emballage) 0,010 KGM
Numéro du tarif douanier 39206219