Repères pour câble - UC-WMTBA (24X5) SR - 0801821

Repères pour câble, Planche, argent, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 4 mm, surface utile: 24 x 5 mm, Nombre d'étiquettes: 12

Prix :

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • La gamme de repérage UniCard UC-WMTBA ... offre des repères pour la fixation à l'aide d'un attache-câble usuel.
  • Grâce à leur forme coudée, les repères s'adaptent parfaitement aux câbles.
  • Pour le repérage de grande ampleur de conducteurs et de câbles de diamètre > 4 mm
  • Les repères sous forme de planches uniques peuvent être imprimés facilement et rapidement à l'aide de la BLUEMARK LED.
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères UniCard individuellement selon vos besoins.
  • Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.
  • Le format veille automatiquement à une impression précise.

Données commerciales

Code de commande 0801821
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Page catalogue Page 213 (C-3-2017)
GTIN 4046356735810
Poids par pièce (hors emballage) 0,009 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire