Etiquette en plastique - EMLP (45X15)R - 0801820

Etiquette en plastique, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, surface utile: 45 x 15 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0801820
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 333 (C-3-2017)
GTIN 4046356735827
Poids par pièce (hors emballage) 0,317 KGM
Numéro du tarif douanier 39269092