Kit imprimante à transfert thermique - MARKING BOX PL US - 0801744

Kit d'impression, comprenant : 1 x THERMOMARK ROLL, réf. 5146477, 1 x THERMOMARK CARD, réf. 5146464, 1 x MARKING NOTEBOOK (sans lecteur CD/DVD interne), CLIP-PROJECT PROFESSIONAL, version de clavier propre à chaque pays et système d'exploitation

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Comprend l'imprimante THERMOMARK CARD pour tous les matériaux au format carte UniCard (UCT) et UniSheet (US)
  • Comprend l'imprimante THERMOMARK ROLL pour toutes les étiquettes et gaines thermorétractables sous forme de rouleaux
  • MARKING BOX est le système de repérage complet pour toutes les applications lors du repérage des modules, des conducteurs, des câbles et des appareils.

Données commerciales

Code de commande 0801744
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 40 (C-3-2017)
GTIN 4046356694902
Poids par pièce (hors emballage) 14,921 KGM
Numéro du tarif douanier 84714900