Embout de câble - CES-LRG-BK-18 - 0801626

Grands passe-câbles fendus pour câbles d'un diamètre de 17...18 mm, matériau NBR

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Embout de câble fendu
Passe-câbles fendus pour câbles prééquipés d'un diamètre de 17 mm ...18 mm, utilisables avec les cadres d'étanchéité CES.

Données commerciales

Code de commande 0801626
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Page catalogue Page 686 (C-2-2017)
GTIN 4046356674287
Poids par pièce (hors emballage) 0,030 KGM
Numéro du tarif douanier 40169300
Pays d'origine ROC (ROC)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire