Etiquettes à encliqueter - UCT-EM (17.5X9) - 0801491

Etiquettes à encliqueter, Planche, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK NEO, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: 17,5 x 9 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0801491
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Page catalogue Page 316 (C-3-2017)
GTIN 4046356673396
Poids par pièce (hors emballage) 0,013 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer