Repère pour conducteur - UCT-WMT (12X4) RD - 0801440

Repère pour conducteur, Planche, rouge, vierge, repérable avec : THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, LASER TOPMARK, Type de montage: Insertion, Diamètre du câble: 0,6-10 mm, Surface utile: 12 x 4 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0801440
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 214 (C-3-2017)
GTIN 4046356678346
Poids par pièce (hors emballage) 0,011 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097