Repérage ZB - ZB 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN 21-30 - 0801405:0021

La figure montre les versions ZB 3,5:UNBEDRUCKT, -LGS:FORTL.ZAHLEN, -QR:FORTL.ZAHLEN et -CUS

Repérage ZB, 10 éléments, impression verticale avec numérotation continue : 21 ... 30, blanc, largeur: 3,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0801405:0021
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356665421
Poids par pièce (hors emballage) 0,001 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer