Repérage ZB - ZB 3,5,QR:FORT.ZAHLEN - 0801405

Repérage ZB, Rubans, blanc, repéré, impression transversale: numérotation continue 1-10, 11-20, etc. jusqu'à 91-100, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 3,5 mm, surface utile: 3,5 x 10,5 mm

Prix :

Configuration

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0801405
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Page catalogue Page 124 (C-3-2017)
Poids par pièce (hors emballage) 0,033 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer