Coffret de commande avec porte - CA 2 ST PE 600X800X300 - 0801333

L'image représente la version

Coffret de commande avec porte, Matériau: Polyester, gris clair RAL 7035, 600 mm x 800 mm x 300 mm, Type de verrouillage: Porte avec charnière amovible, Éléments fournis: Plaque de montage

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0801333
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356722919
Numéro du tarif douanier 85489090