Coffret de commande avec porte - CA 2 ST SH 600X380X350 - 0801303

L'image représente la version

Coffret de commande avec porte, matériau: Tôle d'acier, 600 mm x 380 mm x 350 mm, type de verrouillage: Porte avec charnière amovible, fournitures - ATD: Plaque de montage

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0801303
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356722728
Numéro du tarif douanier 85489090