Coffret de commande avec porte - CA 2 ST SH 380X380X210 - 0801293

L'image représente la version

Coffret de commande avec porte, Matériau: Tôle d'acier, 380 mm x 380 mm x 210 mm, Type de verrouillage: Porte avec charnière amovible, Éléments fournis: Plaque de montage

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0801293
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356722643
Numéro du tarif douanier 85489090