Coffret de commande avec porte - CA 2 ST SH 200X400X120 - 0801278

L'image représente la version

Coffret de commande avec porte, matériau: Tôle d'acier, gris clair RAL 7035, 200 mm x 400 mm x 120 mm, type de verrouillage: Porte avec charnière amovible, fournitures - ATD: Plaque de montage, Plaque de montage

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0801278
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356722506
Numéro du tarif douanier 85489090

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

PHOENIX CONTACT Dialog Days

Découvrez virtuellement les innovations de PHOENIX CONTACT lors des Dialog Days du 27 a 29 avril.

PHOENIX CONTACT Dialog Days
Plus d'informations
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer