Coffret de commande avec porte - CA 2 ST SH 200X400X80 - 0801277

Coffret de commande avec porte, matériau: Tôle d'acier, gris clair RAL 7035, 200 mm x 400 mm x 80 mm, type de verrouillage: Porte avec charnière amovible, fournitures - ATD: Plaque de montage, Plaque de montage

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0801277
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356722490
Numéro du tarif douanier 85489090
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer