Coffret de commande avec flasque - EN 2 ST SH 600X200X120 - 0801244

L'image représente la version

Coffret de commande avec flasque, matériau: Tôle d'acier, gris clair RAL 7035, 600 mm x 200 mm x 120 mm, type de verrouillage: Flasque vissé

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0801244
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356722414
Numéro du tarif douanier 85489090