Coffret de commande avec flasque - EN 2 ST SH 400X300X120 - 0801239

L'image représente la version

Coffret de commande avec flasque, matériau: Tôle d'acier, gris clair RAL 7035, 400 mm x 300 mm x 120 mm, type de verrouillage: flasque vissé

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0801239
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356722377
Numéro du tarif douanier 85489090

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

HIGHLIGHTS 2020

Profitez de la numérisation.

NOUVEAUTÉS 2020 de Phoenix Contact
Découvrez les NOUVEAUTÉS
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer