Coffret de commande avec flasque - EN 2 ST SH 200X150X80 - 0801226

L'image représente la version

Coffret de commande avec flasque, matériau: Tôle d'acier, gris clair RAL 7035, 200 mm x 150 mm x 80 mm, type de verrouillage: flasque vissé, Vis à fixation rapide en plastique

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0801226
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356722230
Numéro du tarif douanier 85489090
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer