Coffret de commande avec flasque - ENF 2 ST SH 600X400X120 - 0801206

L'image représente la version

Coffret de commande avec flasque, matériau: Tôle d'acier, gris clair RAL 7035, 600 mm x 400 mm x 120 mm, type de verrouillage: Flasque vissé, fournitures - ATD: Plaque de montage

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0801206
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356722193
Numéro du tarif douanier 85489090