Coffret de commande avec porte - CA 2 ST S4B 760X760X300 - 0801042

L'image représente la version

Coffret de commande avec porte, matériau: Acier inox, résistance superficielle: brossée, 760 mm x 760 mm x 300 mm, type de verrouillage: Porte avec charnière amovible, fournitures - ATD: Plaque de montage

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0801042
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356723282
Numéro du tarif douanier 85489090