Coffret de commande avec flasque - EN 1 ST PC 160X240X120 - 0800820

L'image représente la version

Coffret de commande avec flasque, matériau: Polycarbonate, gris clair RAL 7035, 160 mm x 240 mm x 120 mm, type de verrouillage: Flasque vissé

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0800820
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356721240
Numéro du tarif douanier 85489090