Coffret de commande avec flasque - EN 1 ST PC 120X200X90 - 0800816

L'image représente la version

Coffret de commande avec flasque, matériau: Polycarbonate, gris clair RAL 7035, 120 mm x 200 mm x 90 mm, type de verrouillage: Flasque vissé, fournitures - ATD: Joint de flasque

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0800816
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356721219
Numéro du tarif douanier 85489090