Coffret de commande avec flasque - EN 1 ST PC 80X160X55 - 0800806

L'image représente la version

Coffret de commande avec flasque, matériau: Polycarbonate, gris clair RAL 7035, 80 mm x 160 mm x 55 mm, type de verrouillage: flasque vissé, fournitures - ATD: Joint de flasque, Joint de flasque

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0800806
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356719551
Numéro du tarif douanier 85489090