Coffret de commande avec flasque - EN 1 ST PC 80X120X85 - 0800805

L'image représente la version

Coffret de commande avec flasque, matériau: Polycarbonate, gris clair RAL 7035, 80 mm x 120 mm x 85 mm, type de verrouillage: Flasque vissé, fournitures - ATD: Joint de flasque

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0800805
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356719544
Numéro du tarif douanier 85489090

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Just Push-in !

Push-in c'est simple, fiable et rapide ! Pour en savoir plus et tenter de gagner des cadeaux, venez jouer à notre quiz !

push in
Push & Play !
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire