Planche de repérage ZB, plate - ZBFM 8/WH:UNBEDRUCKT - 0800734

Planche de repérage ZB, plate, Planche, blanc, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 8,2 mm, Surface utile: 5 x 8 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0800734
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 403 (CL-2005)
GTIN 4017918145156
Poids par pièce (hors emballage) 0,005 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097