Gaine thermorétractable - WMS 25.4 (EX40)R BK CUS - 0800732

Gaine thermorétractable, Rouleau, noir: défini par l'utilisateur, perforé, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 8,5 - 25,4 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Certaines étiquettes ne peuvent être commandées qu'avec une longueur de 30 mm maximum
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • CSA.C22.2 N° 198.1 (125 °C, 600 V, tout le tube)
  • UL 224 (125 °C, 600 V, tout le tube)

Données commerciales

Code de commande 0800732
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 207 (C-5-2013)
GTIN 4046356628679
Poids par pièce (hors emballage) 0,001 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900