Gaine thermorétractable - WMS 12.7 (EX20)R BK CUS - 0800730

Gaine thermorétractable, Rouleau, noir: défini par l'utilisateur, perforé, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 4,2 ... 12,7 mm, surface utile: max. 30 mm

Prix :

Avantages

  • Certaines étiquettes ne peuvent être commandées qu'avec une longueur de 30 mm maximum
  • UL 224 (125 °C, 600 V, tout le tube)
  • CSA.C22.2 N° 198.1 (125 °C, 600 V, tout le tube)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531

Données commerciales

Code de commande 0800730
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 207 (C-5-2013)
GTIN 4046356628655
Poids par pièce (hors emballage) 0,001 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer