Manchon de repérage pour conducteur - PMH 4:SYMBOLE WSTR - 0800608:WSTR

Manchon de repérage pour conducteurs, impression horizontale, avec le symbole : Symboles, adaptée pour tous diamètres de 8,5 ... 12,0 mm, jaune, largeur: 6,2 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Données commerciales

Code de commande 0800608:WSTR
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918568252
Poids par pièce (hors emballage) 0,001 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine CZ (République tchèque)