Manchon de repérage pour conducteur - PMH 3:GROSSBUCHSTABEN F - 0800556:F

Manchon de repérage pour conducteurs, impression horizontale, avec la majuscule : Lettres, adaptée pour les diamètres de 5,0 ... 9,0 mm, jaune, largeur: 4,2 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Données commerciales

Code de commande 0800556:F
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918490928
Poids par pièce (hors emballage) 0,001 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine CZ (République tchèque)