Manchon de repérage pour conducteur - PMH 3 : 0 - 0800543:0000

Manchon de repérage pour conducteurs, impression horizontale, avec le chiffre : Chiffres, adaptée pour les diamètres de 5,0 ... 9,0 mm, jaune, largeur: 4,2 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Données commerciales

Code de commande 0800543:0000
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918490256
Poids par pièce (hors emballage) 0,001 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine CZ (République tchèque)