Matériel de repérage - PMH 2 : 9 - 0800501:0009

Manchon de repérage pour conducteurs, impression horizontale, avec le chiffre : Chiffres, adaptée pour les diamètres de 3,0 ... 6,0 mm, jaune, largeur: 4,2 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Données commerciales

Code de commande 0800501:0009
Unité de conditionnement 100 pcs
Quantité minimum de commande 100 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918489984
Poids par pièce (hors emballage) 0,000 KGM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine CZ (République tchèque)