Etiquette - EMT (62X46)R YE - 0800478

Etiquette, pour les modules Inline de Phoenix Contact, Rouleau, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: 62 x 46 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Impression possible avec toutes les imprimantes à transfert thermique de Phoenix Contact
  • Étiquette pour les modules Inline de Phoenix Contact
  • Grâce à l'utilisation de rubans encreurs de grande qualité, l'impression est résistante aux solvants et utilisable en milieu industriel difficile.
  • Impression précise
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EMT individuellement selon vos besoins
  • Pour le repérage d'automates et de modules d'autres fabricants, des rubans d'étiquettes EMT ... sont disponibles en différentes tailles.

Données commerciales

Code de commande 0800478
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 344 (C-3-2017)
GTIN 4046356611053
Poids par pièce (hors emballage) 0,319 KGM
Numéro du tarif douanier 39269092