Etiquette - US-EML (104X140) YE - 0800467

Etiquette, Carte, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, surface utile: 140 x 140 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Les repères sous forme de planches uniques peuvent être imprimés facilement, rapidement et à faible coût à l'aide de la THERMOMARK CARD.
  • Les gammes de repérage UniSheet US-EML ... et US-EMLC ... sont conçues pour le repérage d'équipements dans le domaine de la construction d'éléments de commutation et d'installations.
  • Les étiquettes UC-EMLC... peuvent être retirées facilement, sans risque de déchirure, puis repositionnées.
  • En combinaison avec les rubans encreurs de grande qualité, vous obtenez un repérage résistant en milieu difficile.
  • Les étiquettes et repères prédécoupés se séparent et se placent facilement.
  • Le matériel US-EML ... est répertorié auprès de UL.
  • Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.
  • Les faibles forces de rappel permettent également le collage sur les surfaces irrégulières et les arêtes.

Données commerciales

Code de commande 0800467
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 326 (C-3-2017)
GTIN 4046356606998
Poids par pièce (hors emballage) 0,005 KGM
Numéro du tarif douanier 39199080