Gaine thermorétractable - WMS 3.2 (EX5)R BK - 0800416

Gaine thermorétractable, Rouleau, noir, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W: sans impression, non perforé, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 1-3,2 mm, surface utile: 5 x 30000 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Disponibles sous forme de rouleaux sans fin et imprimables des deux côtés à l'aide de l'imprimante THERMOMARK W2
  • Les gaines thermorétractables sont automatiquement perforées ou coupées à la longueur souhaitée lors du processus d'impression.
  • UL 224 (125 °C, 600 V, tout le tube)
  • CSA.C22.2 N° 198.1 (125 °C, 600 V, tout le tube)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • Les repères individuels peuvent être coupés à la longueur souhaitée jusqu'à 1 m.

Données commerciales

Code de commande 0800416
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 235 (C-3-2017)
GTIN 4046356626163
Poids par pièce (hors emballage) 0,206 KGM
Numéro du tarif douanier 39173200
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire