Gaine thermorétractable - WMS 3.2 (60X5)R YE - 0800399

Gaine thermorétractable, Rouleau, jaune, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: sans impression, perforé, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 1-3,2 mm, surface utile: 60 x 5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Le conducteur à repérer est simplement enfilé dans la gaine et fixé par rétractation de cette dernière.
  • Les gaines thermorétractables WMS ... repèrent les conducteurs et câbles de façon durable.
  • Les gaines restent flexibles même après rétractation.
  • Pour une utilisation optimale du matériau, les gaines sont prééquipées.
  • La gaine thermorétractable offre une isolation électrique supplémentaire et une protection mécanique des conducteurs.
  • Jusqu'à quatre repères par gaine sont séparés par perforation.
  • UL 224 (125 °C, 600 V, tout le tube)
  • CSA.C22.2 N° 198.1 (125 °C, 600 V, tout le tube)

Données commerciales

Code de commande 0800399
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 232 (C-3-2017)
GTIN 4046356626668
Poids par pièce (hors emballage) 0,276 KGM
Numéro du tarif douanier 39173200
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire