Gaine thermorétractable - WMS 2.4 (30X4)RXL - 0800394

La figure illustre la variante WMS 6,4 (30X10)R

Gaine thermorétractable, Rouleau, blanc, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: sans impression, perforé, Type de montage: enfilage, Diamètre du câble: 0,8-2,4 mm, Surface utile: 30 x 4 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • UL 224 (125 °C, 600 V, tout le tube)
  • CSA.C22.2 N° 198.1 (125 °C, 600 V, tout le tube)
  • Pour une utilisation optimale du matériau, les gaines sont prééquipées.
  • Le conducteur à repérer est simplement enfilé dans la gaine et fixé par rétractation de cette dernière.
  • Les gaines restent flexibles même après rétractation.
  • La gaine thermorétractable offre une isolation électrique supplémentaire et une protection mécanique des conducteurs.
  • Jusqu'à quatre repères par gaine sont séparés par perforation.

Données commerciales

Code de commande 0800394
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 233 (C-3-2017)
GTIN 4046356626613
Poids par pièce (hors emballage) 1,082 KGM
Numéro du tarif douanier 39173200
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire