Gaine thermorétractable - WMS 3.2 (60X5)R - 0800364

Gaine thermorétractable, Rouleau, blanc, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: sans impression, perforé, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 1 ... 3,2 mm, surface utile: 60 x 5 mm, Nombre d'étiquettes: 250

Prix :

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Les gaines thermorétractables WMS ... repèrent les conducteurs et câbles de façon durable.
  • Pour une utilisation optimale du matériau, les gaines sont prééquipées.
  • Le conducteur à repérer est simplement enfilé dans la gaine et fixé par rétractation de cette dernière.
  • Les gaines restent flexibles même après rétractation.
  • La gaine thermorétractable offre une isolation électrique supplémentaire et une protection mécanique des conducteurs.
  • Jusqu'à quatre repères par gaine sont séparés par perforation.
  • UL 224 (125 °C, 600 V, tout le tube)
  • CSA.C22.2 N° 198.1 (125 °C, 600 V, tout le tube)

Données commerciales

Code de commande 0800364
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 224 (C-3-2019)
GTIN 4046356626347
Poids par pièce (hors emballage) 0,271 KGM
Numéro du tarif douanier 39173200
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire