Protection contre les contacts accidentels - EMLPR (80X42) - 0800357

Protection contre les contacts accidentels, Feuille, transparent, vierge, type de montage: collage, surface utile: 80 x 42 mm, Nombre d'étiquettes: 6

Prix :

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Résistance mécanique et chimique élevée
  • Convient à une utilisation durable en extérieur
  • Étiquette très épaisse, tout en étant souple et transparente, en PU exempt d'halogène
  • À coller sur les étiquettes ou les repères munis d'inscriptions pour protéger les repérages

Données commerciales

Code de commande 0800357
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 353 (C-3-2019)
GTIN 4046356612470
Poids par pièce (hors emballage) 0,010 KGM
Numéro du tarif douanier 39199080
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire