Etiquette de sécurité avec colle spéciale - EMLS (85X32)R SR - 0800356

La figure illustre la version de l'article

Etiquette de sécurité avec colle spéciale, Rouleau, argent, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Type de montage: collage, Surface utile: 85 x 32 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • La fonction de sécurité est garantie jusqu'à 80 °C.
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EMLS... individuellement selon vos besoins.
  • Les matériaux EMLS ... sont répertoriés auprès de UL.
  • Étiquette antimanipulation, utilisable par ex. comme plaque signalétique ou sceau d'inviolabilité
  • Lorsque vous les décollez, une partie de la couche métallisée se sépare et laisse un motif en triangle sur l'étiquette et le support.

Données commerciales

Code de commande 0800356
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 342 (C-3-2017)
GTIN 4046356580427
Poids par pièce (hors emballage) 0,255 KGM
Numéro du tarif douanier 39199080