Etiquette haute température - EML-HT (40X15)R - 0800339

Étiquette haute température, pour imprimante à transfert thermique, résistante 60 s jusqu'à 300 °C

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EMLHT ... individuellement selon vos besoins.
  • Très bonne résistance aux produits chimiques et aux intempéries
  • Pour le repérage de circuits imprimés, utilisable avec tous les procédés de soudage industriels
  • Plage de température : -40 °C à 180 °C pour une utilisation prolongée, 300 °C pendant 60 secondes maximum
  • Étiquette blanche en acrylate, hautement résistante à la chaleur
  • Les matériaux EMLHT ... sont répertoriés auprès de UL.

Données commerciales

Code de commande 0800339
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 339 (C-3-2017)
GTIN 4046356579667
Poids par pièce (hors emballage) 0,262 KGM
Numéro du tarif douanier 39269092