Etiquette en tissu - EMLC (25X8)R YE - 0800240

Etiquette en tissu, Rouleau, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, surface utile: 25 x 8 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Film textile avec forces de rappel très faibles
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EMLC ... individuellement selon vos besoins.
  • Matériau exempt d'halogène
  • Permet le collage de l'étiquette sur des arêtes et arrondis
  • Résistant à une utilisation à l'extérieur dans une plage de température comprise entre -50 °C et 150 °C pendant un à deux ans

Données commerciales

Code de commande 0800240
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 273 (C-5-2015)
GTIN 4046356570817
Poids par pièce (hors emballage) 0,239 KGM
Numéro du tarif douanier 39269092