Etiquette en tissu - EMLC (20X8)R YE - 0800235

Etiquette en tissu, Rouleau, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, surface utile: 20 mm x 8 mm, Nombre d'étiquettes: 2500

Prix :

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • L’étiquette EMLC est composée d’un textile avec des forces de rappel très faibles
  • Permet le collage de l'étiquette sur des arêtes et arrondis
  • Associé au ruban encreur adapté, le repérage est très résistant aux solvants et aux influences mécaniques. Le repérage peut également être utilisé dans des conditions industrielles difficiles.
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EMLC ... individuellement selon vos besoins

Données commerciales

Code de commande 0800235
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 333 (C-3-2019)
GTIN 4046356570787
Poids par pièce (hors emballage) 0,165 KGM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire