Feuille de repérage - SK U WH: NON PERFORE - 0800129

Feuille de repérage, Din A4, blanc, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, Systèmes d'impression de bureau, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 210 mm, surface utile: 296 x 210 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Pour réaliser des étiquettes personnalisées, des feuilles de repérage non poinçonnées SKU ... sont disponibles.
  • Ces étiquettes ont été spécialement conçues pour les imprimantes laser.
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères BMKL ... individuellement selon vos besoins.
  • Impression possible avec toutes les imprimantes laser courantes

Données commerciales

Code de commande 0800129
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Page catalogue Page 346 (C-3-2017)
GTIN 4017918005733
Poids par pièce (hors emballage) 0,016 KGM
Numéro du tarif douanier 39199080