Etiquette - EML (24X4)R - 0800061

La figure montre la version EML (20X8)R

Etiquette, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, type de montage: collage, surface utile: 24 x 4 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0800061
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 328 (C-3-2017)
GTIN 4046356547451
Poids par pièce (hors emballage) 0,061 KGM
Numéro du tarif douanier 39269092