Etiquette - EMT (50/28X13)R - 0800049

Etiquette, pour le repérage des commandes Siemens ET 200S, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: 1 fois 50 x 12,8 mm et 1 fois 27,5 x 12,8 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Étiquette pour automates Siemens ET 200S
  • Grâce à l'utilisation de rubans encreurs de grande qualité, l'impression est résistante aux solvants et utilisable en milieu industriel difficile.
  • Impression précise
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EMT individuellement selon vos besoins
  • Pour le repérage d'automates et de modules d'autres fabricants, des rubans d'étiquettes EMT ... sont disponibles en différentes tailles.

Données commerciales

Code de commande 0800049
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 345 (C-3-2017)
GTIN 4046356545440
Poids par pièce (hors emballage) 0,319 KGM
Numéro du tarif douanier 39269092
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer